Produkt D9T-RS485 /6ES7972-0BA61-0XA0
system I/O excom
PROFIBUS złącza sieciowe RS485
Nr zamówieniowy: 6890942- Złącze Sub-D FastConnect z wyjściem przewodu pod kątem 125°, zintegrowany załączany rezystor terminujący, bez gniazda podłączeniowego dla urządzenia programującego
- Złącze może być użyte po nieiskrobezpiecznej stronie segment couplera SC12Ex lub OC11Ex/3G!

Dane ogólne
| EAN | 4047101164992 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250381 -/- Dokumentacja (decentralizacja peryferiów)[AGZ340004] |
| Numer taryfy celnej | 85366990990 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 44 g |
Dane techniczne
| Protokół sieciowy | PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
| Typ urządzenia | Akcesoria |
| Stopień ochrony | IP20 |