Produkt  OC11EX/2G.2

system I/O excom

Optocoupler PROFIBUS-DP dla strefy 1

Nr zamówieniowy: 6890427
    • Urządzenie do przesyłu danych pomiędzy elektrycznymi i optycznymi obwodami sieci fieldbus
    • Zasilanie maks. 31 węzłów sieciowych
    • OM1 (62,5/125) do transmisji danych na odległość do 2500 m
    • OM2 (50/125) do transmisji danych na odległość do 1500 m
    • Możliwy montaż w strefie 1
    • Uwaga: Moment bezczynności odpowiada oświetleniu aktywnemu!
#

Dane ogólne

EAN 4047101261172
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250312 -/- Interfejs komunikacyjny, aktywny
Numer taryfy celnej 85176200000
Kraj pochodzenia DE
Waga 371 g

Dane techniczne

Protokół sieciowy PROFIBUS-DP
Technika połączeniowa D-Sub
Typ urządzenia Łącznik
Temperatura pracy -20…+70 °C
Stopień ochrony IP20
Certyfikaty ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CCC, INMETRO, KOSHA, EAC Ex, DNV GL, BV, LR, KR, KCC, CE

Podłączenie

6890944

Select Country

Turck worldwide

to top