Produkt GDP-IS/FW2.3
system I/O excom
Interfejs PROFIBUS-DP
Nr zamówieniowy: 6884275- Iskrobezpieczna brama dla PROFIBUS-DPV1
- Podłączenie stacji excom do PROFIBUS
- Maks. prędkość transmisji 1,5 Mbps
- Interfejs PROFIBUS z RS485-IS zgodny z wymaganiami organizacji użytkowników PROFIBUS (PNO)

Dane ogólne
| EAN | 4047101350036 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250312 -/- Interfejs komunikacyjny, aktywny |
| Numer taryfy celnej | 85389099990 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 132 g |
Dane techniczne
| Protokół sieciowy | PROFIBUS-DP |
| Technika połączeniowa | Screw terminal, Cage clamp terminal |
| Typ urządzenia | Gateway |
| Prędkość transmisji sieciowej | 9.6 kbps … 1.5 Mbps |
| Temperatura pracy | -20…+70 °C |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Certyfikaty | ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CCC, KOSHA, EAC Ex, DNV GL, BV, LR, KR, KCC, UKCA, CE |
Data Sheets
| German | 377 KB |
| English | 375 KB |
| French | 377 KB |
| Spanish | 377 KB |
| Czech | 377 KB |
| Dutch | 375 KB |
| Romanian | 375 KB |
| Russian | 392 KB |
| Polish | 377 KB |
| Chinese | 420 KB |
| Turkish | 377 KB |
Certyfikat
Instrukcja
Katalog produktów
Oprogramowanie sprzętowe
Plik CAD
Plik konfiguracyjny
Przegląd produktów
| Modułowe systemy I/O i kompaktowe moduły I/O o stopniu ochrony IP20 i IP67 | 1559 KB |
| Produkty i rozwiązania dla skutecznej automatyzacji | 2173 KB |
| system I/O excom | 6454 KB |
Skrócona instrukcja obsługi
Podłączenie
|
D9T-RS485IS /6ES7972-0DA60-0XA0
Złącze sieciowe PROFIBUS dla RS485-IS, Fast Connect, tylko do zastosowania z urządzeniami IS! |
6890944 |