Produkt  DI80-N

system I/O excom

moduł wejść, cyfrowy, 8-kanałowy

Nr zamówieniowy: 6884273
    • Moduły wejściowe do czujników 3-przewodowych (NPN i PNP)
    • Zasilanie czujników chronione przed odwrotną polaryzacją za pomocą zasilania pomocniczego
#

Dane ogólne

EAN 4047101342130
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250302 -/- Moduł dwustanowych I/O (peryferia)
Numer taryfy celnej 85389099990
Kraj pochodzenia DE
Waga 135 g

Dane techniczne

Protokół sieciowy PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Signal type Wejścia dwustanowe, Nieiskrobezpieczne
Technika połączeniowa Screw terminal, Cage clamp terminal
Typ urządzenia Moduły I/O
Temperatura pracy -40…+70 °C
Stopień ochrony IP20
Certyfikaty ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CE

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top