Produkt AIH401-N
system I/O excom
Moduł wejścia, analogowy, HART, 4-kanałowy
Nr zamówieniowy: 6884269- Moduł wejść do podłączenia pasywnych i/lub aktywnych przetworników
- Całkowita izolacja galwaniczna
- Transmisja danych HART
- Jeden sterownik HART na kanał w celu szybszego dostępu do danych HART

Dane ogólne
EAN | 4047101416800 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250303 -/- Moduł analogowych I/O |
Numer taryfy celnej | 85389099990 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 128 g |
Dane techniczne
Protokół sieciowy | PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
Signal type | Wejście analogowe, HART |
Technika połączeniowa | Screw terminal, Cage clamp terminal |
Typ urządzenia | Moduły I/O |
Temperatura pracy | -40…+70 °C |
Stopień ochrony | IP20 |
Certyfikaty | ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CE |
Data Sheets
German | 415 KB |
English | 413 KB |
French | 415 KB |
Spanish | 415 KB |
Czech | 416 KB |
Dutch | 414 KB |
Romanian | 413 KB |
Russian | 429 KB |
Polish | 416 KB |
Chinese | 468 KB |
Turkish | 416 KB |
Certyfikat
TÜV 21 ATEX 8643 X | 1542 KB |
IECEx TUR 21.0012X | 340 KB |
Deklaracja zgodności WE | 109 KB |
FM23US0051X | 939 KB |
FM23CA0037X | 974 KB |
Instrukcja
Katalog produktów
Plik konfiguracyjny
GSD-Dateien | 278 KB |
Mostkowanie EtherNet/IP CIP | 254 KB |
Skonsolidowane wej.-wyj. EtherNet/IP | 2791 KB |
Pliki GSDML | 80 KB |
Przegląd produktów
Modułowe systemy I/O i kompaktowe moduły I/O o stopniu ochrony IP20 i IP67 | 1559 KB |
Produkty i rozwiązania dla skutecznej automatyzacji | 2173 KB |
system I/O excom | 6454 KB |
Skrócona instrukcja obsługi
Akcesoria montażowe
![]() |
EXCOM-RMD1-BK
Moduł rezystora zapobiega wykrywaniu przerwania przewodu i zwarcia w cyfrowych modułach wejściowych. W przypadku analogowych modułów wejściowych tłumione są również komunikaty o przeciążeniu i niedostatecznym napięciu |
100020478 |