Produkt AIH401EX
system I/O excom
Moduł wejścia, analogowy, HART, 4-kanałowy
Nr zamówieniowy: 6884266- Moduł wejścia do podłączenia przetworników pasywnych (wejścia aktywne) i aktywnych (wejścia pasywne)
- Transmisja danych HART
- Jeden sterownik HART na kanał w celu szybszego dostępu do danych HART
- Całkowita izolacja galwaniczna

Dane ogólne
| EAN | 4047101416794 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250303 -/- Moduł analogowych I/O |
| Numer taryfy celnej | 85389099990 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 131 g |
Dane techniczne
| Protokół sieciowy | PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
| Signal type | Wejście analogowe, HART, Iskrobezpieczne |
| Technika połączeniowa | Screw terminal, Cage clamp terminal |
| Typ urządzenia | Moduły I/O |
| Temperatura pracy | -20…+70 °C |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Certyfikaty | ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CCC, INMETRO, KOSHA, EAC Ex, CMI, UKCA, CE |
Data Sheets
| German | 392 KB |
| English | 390 KB |
| French | 393 KB |
| Spanish | 393 KB |
| Czech | 393 KB |
| Dutch | 392 KB |
| Romanian | 390 KB |
| Russian | 406 KB |
| Polish | 393 KB |
| Chinese | 446 KB |
| Turkish | 393 KB |
Certyfikat
Instrukcja
| Zdalny system I/O excom | 11650 KB |
| Wytyczne stosowania, pomiar tensometryczny przy użyciu excom | 262 KB |
Katalog produktów
Plik konfiguracyjny
| GSD-Dateien | 278 KB |
| Mostkowanie EtherNet/IP CIP | 254 KB |
| Skonsolidowane wej.-wyj. EtherNet/IP | 2791 KB |
| Pliki GSDML | 33 KB |
Przegląd produktów
Skrócona instrukcja obsługi
Akcesoria montażowe
|
excom-RMD1-BU
Moduł rezystora zapobiega wykrywaniu przerwania przewodu i zwarcia w cyfrowych modułach wejściowych. W przypadku analogowych modułów wejściowych tłumione są również komunikaty o przeciążeniu i niedostatecznym napięciu |
100020744 |