Produkt  PSU67-11-2440/P

Kompaktowy moduł zasilacza w IP67

Napięcie wyjściowe 24 V DC - prąd wyjściowy 3,8 A

Nr zamówieniowy: 6884257
    • Szeroki zakres temperaturowy
    • Dioda LED stanu
#

Dane ogólne

EAN 4047101385076
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27049002 -/- Zasilacz DC
Numer taryfy celnej 85044083900
Kraj pochodzenia DE
Waga 808 g

Dane techniczne

Napięcie zasilania 230 V UC
Nominalne napięcie wyjściowe 24  V
Napięcie wyjścia 24 V DC
Prąd nominalny 3.8  A
Tryb równoległy nie
Wyjście prawidłowego zasilania (power good) nie
Połączenie elektryczne Złącze
Wymiary 85 x 172 x 35 mm
Stopień ochrony IP67

Podłączenie

6625681
6625690
6626851
6625672

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top