Produkt  AOH40-N

system I/O excom

Moduł wyjścia, analogowy, HART, 4-kanałowy

Nr zamówieniowy: 6884221
    • Moduł wyjściowy do podłączenia analogowych urządzeń wykonawczych
    • Transmisja danych HART
#

Dane ogólne

EAN 4047101267921
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250303 -/- Moduł analogowych I/O
Numer taryfy celnej 85389099990
Kraj pochodzenia DE
Waga 128 g

Dane techniczne

Protokół sieciowy PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Signal type Wyjście analogowe, HART, Nieiskrobezpieczne
Technika połączeniowa Screw terminal, Cage clamp terminal
Typ urządzenia Moduły I/O
Temperatura pracy -20…+60 °C
Stopień ochrony IP20

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top