Produkt AI401EX
system I/O excom
moduł wejść, analogowy, 4-kanałowy
Nr zamówieniowy: 6884204- Input module for the connection of passive transmitters (active inputs) or active transmitters (passive inputs).
- Complete galvanic isolation

Dane ogólne
| EAN | 4047101250015 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250303 -/- Moduł analogowych I/O |
| Numer taryfy celnej | 85389099990 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 132 g |
Dane techniczne
| Protokół sieciowy | PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
| Signal type | Wejście analogowe, Iskrobezpieczne |
| Technika połączeniowa | Screw terminal, Cage clamp terminal |
| Typ urządzenia | Moduły I/O |
| Temperatura pracy | -20…+70 °C |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Certyfikaty | ATEX, cFMus, cFM, INMETRO, EAC Ex, DNV GL, BV, LR, KR, CMI, KCC, UKCA, CE |
Data Sheets
| German | 373 KB |
| English | 371 KB |
| French | 373 KB |
| Spanish | 373 KB |
| Czech | 373 KB |
| Dutch | 372 KB |
| Romanian | 372 KB |
| Russian | 390 KB |
| Polish | 373 KB |
| Chinese | 415 KB |
| Turkish | 372 KB |
Certyfikat
Instrukcja
| Zdalny system I/O excom | 11650 KB |
| Wytyczne stosowania, pomiar tensometryczny przy użyciu excom | 262 KB |
Katalog produktów
Plik konfiguracyjny
| GSD-Dateien | 278 KB |
| Mostkowanie EtherNet/IP CIP | 254 KB |
| Skonsolidowane wej.-wyj. EtherNet/IP | 2791 KB |
| Pliki GSDML | 33 KB |