Produkt DO401EX
system I/O excom
moduł wyjść, cyfrowy, 4-kanałowy
Nr zamówieniowy: 6884203- Moduł wyjściowy dla iskrobezpiecznych urządzeń wykonawczych
- Pełna separacja galwaniczna

Dane ogólne
EAN | 4047101250008 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250302 -/- Moduł dwustanowych I/O (peryferia) |
Numer taryfy celnej | 85389099990 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 130 g |
Dane techniczne
Protokół sieciowy | PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
Signal type | Wyjście dwustanowe, Iskrobezpieczne |
Technika połączeniowa | Screw terminal, Cage clamp terminal |
Typ urządzenia | Moduły I/O |
Temperatura pracy | -20…+70 °C |
Stopień ochrony | IP20 |
Certyfikaty | ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CCC, INMETRO, KOSHA, EAC Ex, DNV GL, BV, LR, KR, KCC, UKCA, CE |
Data Sheets
German | 376 KB |
English | 375 KB |
French | 377 KB |
Spanish | 376 KB |
Czech | 377 KB |
Dutch | 375 KB |
Romanian | 375 KB |
Russian | 383 KB |
Polish | 377 KB |
Chinese | 411 KB |
Turkish | 377 KB |
Certyfikat
Instrukcja
Zdalny system I/O excom | 11650 KB |
Wytyczne stosowania, pomiar tensometryczny przy użyciu excom | 262 KB |
Katalog produktów
Plik konfiguracyjny
GSD-Dateien | 278 KB |
Mostkowanie EtherNet/IP CIP | 254 KB |
Skonsolidowane wej.-wyj. EtherNet/IP | 2791 KB |
Pliki GSDML | 80 KB |
Przegląd produktów
Modułowe systemy I/O i kompaktowe moduły I/O o stopniu ochrony IP20 i IP67 | 1559 KB |
Produkty i rozwiązania dla skutecznej automatyzacji | 2173 KB |
system I/O excom | 6454 KB |