Produkt TI41EX
system I/O excom
moduł wejść, temperaturowy, 4-kanałowy
Nr zamówieniowy: 6884190- Moduł wejść do czujników RTD (czujniki termorezystancyjne)
- Pełna separacja galwaniczna

Dane ogólne
EAN | 4047101263039 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250303 -/- Moduł analogowych I/O |
Numer taryfy celnej | 85389099990 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 128 g |
Dane techniczne
Protokół sieciowy | PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
Signal type | Wejście analogowe, Iskrobezpieczne |
Technika połączeniowa | Screw terminal, Cage clamp terminal |
Typ urządzenia | Moduły I/O |
Temperatura pracy | -20…+70 °C |
Stopień ochrony | IP20 |
Certyfikaty | ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CCC, KOSHA, EAC Ex, DNV GL, BV, LR, KR, CMI, KCC, UKCA, CE |
Data Sheets
German | 360 KB |
English | 360 KB |
French | 361 KB |
Spanish | 362 KB |
Czech | 361 KB |
Dutch | 360 KB |
Romanian | 359 KB |
Russian | 378 KB |
Polish | 361 KB |
Chinese | 408 KB |
Turkish | 361 KB |
Certyfikat
Instrukcja
Zdalny system I/O excom | 11650 KB |
Wytyczne stosowania, pomiar tensometryczny przy użyciu excom | 262 KB |
Katalog produktów
Plik konfiguracyjny
GSD-Dateien | 278 KB |
Mostkowanie EtherNet/IP CIP | 254 KB |
Skonsolidowane wej.-wyj. EtherNet/IP | 2791 KB |
Pliki GSDML | 80 KB |