Produkt  BM-PS

system I/O excom

osłona na nieużywany port zasilania

Nr zamówieniowy: 6884044
    • osłona źródła napięcia zasilania dla niewykorzystanych slotów
#

Dane ogólne

EAN 4047101111118
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250381 -/- Dokumentacja (decentralizacja peryferiów)[AGZ340004]
Numer taryfy celnej 85389099990
Kraj pochodzenia DE
Waga 115 g

Dane techniczne

Protokół sieciowy PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Typ urządzenia Akcesoria
Temperatura pracy -20…+70 °C
Stopień ochrony IP30
Certyfikaty DNV GL, BV, LR, KR

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top