Produkt  AIH40EX

system I/O excom

Moduł wejścia, analogowy, aktywny, HART, 4-kanałowy

Nr zamówieniowy: 6884001
    • Moduł wejść do podłączenia przetworników 2-przewodowych
    • Transmisja danych HART
#

Dane ogólne

EAN 4047101556780
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250303 -/- Moduł analogowych I/O
Numer taryfy celnej 85389099990
Kraj pochodzenia DE
Waga 133 g

Dane techniczne

Protokół sieciowy PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Signal type Wejście analogowe, HART, Iskrobezpieczne
Technika połączeniowa Screw terminal, Cage clamp terminal
Typ urządzenia Moduły I/O
Temperatura pracy -20…+60 °C
Stopień ochrony IP20
Certyfikaty ATEX, cFMus, cFM, IECEx, INMETRO, KOSHA, EAC Ex, DNV GL, BV, LR, KR, CMI, KCC, CE

Akcesoria montażowe

100020744

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top