Produkt DPC-49-IPS1
Moduł zasilania
FOUNDATION Fieldbus
Nr zamówieniowy: 6882023- Zasilanie jednego segmentu H1 FOUNDATION fieldbus
- Prąd wyjścia: 800 mA
- Napięcie wyjścia: 28…30 V DC
- Lokalna diagnostyka sygnalizowana przez diody LED
- Całkowita izolacja galwaniczna

Dane ogólne
| EAN | 4047101206586 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250202 -/- Zasilacz (sieć przemysłowa) |
| Numer taryfy celnej | 85044083900 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 131 g |
Dane techniczne
| Protokół sieciowy | FOUNDATION fieldbus |
| Technika połączeniowa | Screw terminal |
| Typ urządzenia | Napięcie zasilania |
| Temperatura pracy | -20…+60 °C |
| Stopień ochrony | IP20 |
Data Sheets
| German | 624 KB |
| English | 624 KB |
| French | 624 KB |
| Spanish | 625 KB |
| Czech | 626 KB |
| Dutch | 624 KB |
| Romanian | 623 KB |
| Russian | 645 KB |
| Polish | 625 KB |
| Turkish | 625 KB |
Instrukcja
| System diagnostyczny Power Conditioner'a (DPC-49-4RMB) | 1489 KB |
| System diagnostyczny Power Conditioner'a (DPC-49-4RMB/YO) | 1322 KB |
| System diagnostyczny Power Conditioner'a (DPC-49-4RMB/SY) | 951 KB |