Produkt  DPC-49-DU

Moduł diagnostyczny

FOUNDATION Fieldbus

Nr zamówieniowy: 6882021
    • Kontrola z redundancją 4 segmentów H1.
    • Lokalna diagnostyka sygnalizowana przez diody LED
    • Styk przekaźnikowy zapewnia sygnał alarmowy
    • Pełna separacja galwaniczna
#

Dane ogólne

EAN 4047101110777
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27259802 -/- Sieć przemysłowa (inspekcja, utrzymanie, diagnostyka [AGZ323004]
Numer taryfy celnej 85389099990
Kraj pochodzenia DE
Waga 107 g

Dane techniczne

Protokół sieciowy FOUNDATION fieldbus
Technika połączeniowa Screw terminal
Typ urządzenia Diagnostyka
Temperatura pracy -20…+60 °C
Stopień ochrony IP20

Select Country

Turck worldwide

to top