Produkt TX-CAN
Seria TX HMI/PLC
Moduł dołączany
Menedżer CANopen
Nr zamówieniowy: 6828210- Wtykany moduł rozszerzający do zastosowania z urządzeniami HMI z serii TX700 i TX800
- CANopen manager/master w CODESYS
- Maks. szybkość transferu: 1 Mb/s
- Obsługuje CAN 2.0A i 2.0B
- Separacja galwaniczna
- 9-stykowe złącze męskie SUB-D
- Z gniazdem rozszerzeń

Dane ogólne
| EAN | 4047101404753 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250307 -/- Moduł technologiczny (peryferia) |
| Numer taryfy celnej | 85389091890 |
| Kraj pochodzenia | IT |
| Waga | 180 g |
Dane techniczne
| Seria produktów | TX500, TX700, TX800 |
| Typ urządzenia | Moduł rozszerzenia |
| Montaż | W interfejsach HMI serii TX500 i TX700 |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura pracy | -20…+60 °C |