Produkt  TX-IO-XX03

Seria TX HMI/PLC

Moduł dołączany

20 wejść dwustanowych, 12 wyjść dwustanowych 0,5 A ,4 wejść analogowych (U, I, RTD, TC), 4 wyjścia analogowe (U, I)

Nr zamówieniowy: 6828201
    • Wtykany moduł rozszerzający do zastosowania z urządzeniami HMI z serii TX700 i TX800
    • Moduł I/O
    • 20 wejść cyfrowych, 24 VDC, PNP
    • 12 wyjść cyfrowych, 24 VDC, 0,5 A, PNP
    • 4 wejścia analogowe, U, I, RTD, TC
    • 4 wyjścia analogowe, U, I
#

Dane ogólne

EAN 4047101404777
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250303 -/- Moduł analogowych I/O
Numer taryfy celnej 85389091890
Kraj pochodzenia IT
Waga 347 g

Dane techniczne

Seria produktów TX500, TX700, TX800
Typ urządzenia Moduł rozszerzenia
Montaż W interfejsach HMI serii TX500 i TX700
Stopień ochrony IP20
Temperatura pracy 0…+50 °C

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top