Produkt  BL20-E-2CNT-2PWM

Moduł ekonomiczny BL20

2 × Counter/Encoder Channels, 2x PWM Outputs

Nr zamówieniowy: 6827341
    • Niezależność od sieci przemysłowej
    • Elektronika i terminale połączeniowe w jednej obudowie
    • Podłączenie: Terminal zaciskowe
    • Stopień ochrony IP20
    • Wskaźniki LED stanu i diagnostyki
    • wskaźniki LED stanu i diagnostyki
    • separacja galwaniczna elektroniki od urządzeń obiektowych za pomocą optocouplerów
    • 2 x kanały licznika/enkodera 200 kHz
    • 2 wyjścia PWM 20 kHz / 0,5 A
    • 2 wyjścia dwustanowe 20 kHz / 0,5 A
    • Tryby licznika: Ciągły, pojedynczy lub cykliczny
    • Zasada pomiarowa: Pomiar częstotliwości, prędkości obrotowej lub czasu okresu
#

Dane ogólne

EAN 4047101252859
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250307 -/- Moduł technologiczny (peryferia)
Numer taryfy celnej 85389091890
Kraj pochodzenia DE
Waga 90 g

Dane techniczne

Signal type Counter, Wejścia dwustanowe, Wyjście dwustanowe, PWM
Technika połączeniowa Cage clamp terminal
Typ urządzenia Moduły I/O
Temperatura pracy 0…+55 °C
Stopień ochrony IP20
Certyfikaty cULus

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top