Produkt  BL20-E-8AI-U/I-4PT/NI

Moduł ekonomiczny BL20

8 wejść analogowych U/I (2-żyłowych)

lub 4 × wejście Pt/Ni (2/3-żyłowe)

Nr zamówieniowy: 6827325
    • Niezależność od sieci przemysłowej
    • Elektronika i terminale połączeniowe w jednej obudowie
    • Podłączenie: Terminal zaciskowe
    • Stopień ochrony IP20
    • wskaźniki LED stanu i diagnostyki
    • separacja galwaniczna elektroniki od urządzeń obiektowych za pomocą optocouplerów
    • 8 analogowych 2-przewodowych wejść U/I
    • Wejścia pasywne, zasilanie zewnętrzne
    • 0 … 20 mA, 4 … 20 mA, -10 … +10 VDC lub 0 … +10 VDC, wybierane na kanał
    • Alternatywnie: 4 wejścia PT/NI (2 wejścia analogowe odpowiadają 2/3-przewodowemu wejściu PT/Ni)
#

Dane ogólne

EAN 4047101210644
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250303 -/- Moduł analogowych I/O
Numer taryfy celnej 85389091890
Kraj pochodzenia DE
Waga 86 g

Dane techniczne

Signal type Wejście analogowe, Temperatury
Technika połączeniowa Cage clamp terminal
Typ urządzenia Moduły I/O
Temperatura pracy 0…+55 °C
Stopień ochrony IP20
Certyfikaty cULus

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top