Produkt BL20-2RFID-S
Moduł elektroniczny systemu BL20
2 kanały RFID (HF/UHF)
Nr zamówieniowy: 6827306- Niezależna technika podłączeniowa i sieciowa
- Brak konieczności stosowania specjalnego oprogramowania (modułu funkcyjnego) w celu integracji z systemami PLC.
- 8 bajtów danych użytkownika na cykl odczytu/zapisu
- wskaźniki LED stanu i diagnostyki
- separacja galwaniczna elektroniki od urządzeń obiektowych za pomocą optocouplerów
- Podłączenie dwóch głowic odczytująco-zapisujących BL ident (HF lub UHF)
- Głowice odczytująco-zapisujące pracujące w trybie mieszanym (HF i UHF)
- Prędkość transmisji: 115,2 kbps
- Długość przewodu maks. 50 m
Dane ogólne
EAN | 4047101210637 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250307 -/- Moduł technologiczny (peryferia) |
Numer taryfy celnej | 85389091890 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 38 g |
Dane techniczne
Signal type | RFID |
Technika połączeniowa | Screw terminal, Cage clamp terminal |
Typ urządzenia | Moduły I/O |
Temperatura pracy | 0…+55 °C |
Stopień ochrony | IP20 |
Certyfikaty | cULus |
Data Sheets
German | 470 KB |
English | 467 KB |
French | 470 KB |
Spanish | 470 KB |
Czech | 470 KB |
Dutch | 469 KB |
Romanian | 469 KB |
Russian | 316 KB |
Polish | 472 KB |
Chinese | 537 KB |
Turkish | 469 KB |
Certyfikat
FM07 ATEX 0040X | 739 KB |
IECEx FME 07.0004X | 251 KB |
FM Class 1 Div. 2 US | 178 KB |
FM Class 1 Div. 2 Canada | 179 KB |
Deklaracja zgodności UE | 136 KB |
Deklaracja producenta
Instrukcja
Instrukcja konfiguracji
Katalog ogólny
Oprogramowanie konfiguracyjne
Plik CAD
Przegląd produktów
Akcesoria montażowe
ZBW5-2BETÄTIGUNGSWERKZEUG
Sprężyna naciągająca |
6827129 |