Produkt  BL20-E-GW-CO

Gateway do systemu I/O BL20

interfejs dla CANopen

Nr zamówieniowy: 6827252
    • Przełączniki konfiguracyjne do nastawy adresu węzła sieciowego
    • Stopień ochrony IP20
    • 2 x uchwyty zakończeniowe BL20-WEW35/2-SW
    • 1 x płytka zakończeniowa BL20-ABPL
    • ze zintegrowanym zasilaczem
    • Diody LED wskazujące załączenie zasilania, wspólne alarmy i błędy sieciowe
    • Brama komunikacyjna pomiędzy systemem BL20 i siecią CANopen
    • 1 Mbps
    • Terminal zaciskowe
#

Dane ogólne

EAN 4047101109658
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250312 -/- Interfejs komunikacyjny, aktywny
Numer taryfy celnej 85176200000
Kraj pochodzenia DE
Waga 157 g

Dane techniczne

Protokół sieciowy CANopen
Typ urządzenia Gateway
Prędkość transmisji sieciowej 20 kb/s…1 Mb/s
Technologia podłączenia sieciowego Terminal zaciskowe
Temperatura pracy 0…+55 °C
Stopień ochrony IP20
Certyfikaty cULus

Podłączenie

6827133
6827342
7504030

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top