Produkt BL20-E-GW-DP
interfejs dla PROFIBUS-DP
Nr zamówieniowy: 6827250- Przełączniki konfiguracyjne do nastawy adresu węzła sieciowego
- Stopień ochrony IP20
- 2 x uchwyty zakończeniowe BL20-WEW35/2-SW
- 1 x płytka zakończeniowa BL20-ABPL
- ze zintegrowanym zasilaczem
- Diody LED wskazujące załączenie zasilania, wspólne alarmy i błędy sieciowe
- Brama komunikacyjna pomiędzy systemem BL20 i PROFIBUS-DPV0/DPV1
- 12 Mbps
- terminal zaciskowy
- Sieciowy rezystor terminujący można przełączać przy pomocy przełącznika konfigurującego

Dane ogólne
| EAN | 4047101109641 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250312 -/- Interfejs komunikacyjny, aktywny |
| Numer taryfy celnej | 85176200000 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 162 g |
Dane techniczne
| Protokół sieciowy | PROFIBUS-DP |
| Typ urządzenia | Gateway |
| Prędkość transmisji sieciowej | 9.6 kbps … 12 Mbps |
| Technologia podłączenia sieciowego | Terminal zaciskowe |
| Temperatura pracy | 0…+55 °C |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Certyfikaty | cULus |
Data Sheets
| German | 292 KB |
| English | 289 KB |
| French | 290 KB |
| Spanish | 291 KB |
| Czech | 291 KB |
| Dutch | 290 KB |
| Romanian | 289 KB |
| Russian | 309 KB |
| Polish | 291 KB |
| Chinese | 337 KB |
| Turkish | 290 KB |
Certyfikat
| FM07 ATEX 0040X | 739 KB |
| IECEx FME 07.0004X | 251 KB |
| FM Class 1 Div. 2 US | 178 KB |
| FM Class 1 Div. 2 Canada | 179 KB |
| Deklaracja zgodności UE | 136 KB |
Deklaracja producenta
Instrukcja
Katalog ogólny
Oprogramowanie sprzętowe
Plik CAD
Plik konfiguracyjny
Przegląd produktów
Podłączenie
|
I/O-ASSISTANT-KABEL-BL20/BL67
Przewód serwisowy RS232 dla bram komunikacyjnych z interfejsem PS2 |
6827133 |
|
BS3511/KLBUE4-31.5
Ekranowany terminal oraz wyjście na przewód sieciowy |
6827342 |
|
USB-2-RS232 II
Konwerter RS232 na USB |
7504030 |