Produkt  BL20-2RFID-A

Moduł elektroniczny systemu BL20

2 kanały RFID (HF/UHF)

Nr zamówieniowy: 6827233
    • Niezależna technika podłączeniowa i sieciowa
    • Stopień ochrony IP20
    • wskaźniki LED stanu i diagnostyki
    • separacja galwaniczna elektroniki od urządzeń obiektowych za pomocą optocouplerów
    • Podłączenie dwóch głowic odczytująco-zapisujących BL ident (HF lub UHF)
    • Głowice odczytująco-zapisujące pracujące w trybie mieszanym (HF i UHF)
    • Prędkość transmisji: 115,2 kbps
    • Długość przewodu maks. 50 m
#

Dane ogólne

EAN 4047101109481
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250307 -/- Moduł technologiczny (peryferia)
Numer taryfy celnej 85389091890
Kraj pochodzenia DE
Waga 39 g

Dane techniczne

Signal type RFID
Technika połączeniowa Screw terminal, Cage clamp terminal
Typ urządzenia Moduły I/O
Temperatura pracy 0…+55 °C
Stopień ochrony IP20
Certyfikaty cULus

Akcesoria montażowe

6827129

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top