Produkt  BL67-GW-CO

gateway systemu zdalnych I/O BL67

interfejs dla CANopen

Nr zamówieniowy: 6827200
    • 3 dziesiętne potencjometry obrotowe
    • Stopień ochrony IP67
    • Diody LED wskazujące załączenie zasilania, wspólne alarmy i błędy sieciowe
    • Interfejs pomiędzy systemem BL67 i CANopen
    • 1 Mbps
    • Dwa 5-pinowe złącza M12 do podłączenia sieci
    • Jedno męskie złącze 7/8", 5-pinowe, podłączenie zasilania
#

Dane ogólne

EAN 4047101109252
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250313 -/- Interfejs komunikacyjny, pasywny
Numer taryfy celnej 85176200000
Kraj pochodzenia DE
Waga 363 g

Dane techniczne

Protokół sieciowy CANopen
Typ urządzenia Gateway
Prędkość transmisji sieciowej 10 kbps … 1 Mbps
Technologia podłączenia sieciowego 2 × M12, 5-styk.
Temperatura pracy -40…+70 °C
Stopień ochrony IP67
Certyfikaty cULus

Akcesoria podłączeniowe — zasilanie

6914150

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top