Produkt BL20-4DI-24VDC-P
Moduł elektroniczny systemu BL20
4 wejścia dwustanowe, PNP
Nr zamówieniowy: 6827012- Niezależna technika podłączeniowa i sieciowa
- Stopień ochrony IP20
- wskaźniki LED stanu i diagnostyki
- separacja galwaniczna elektroniki od urządzeń obiektowych za pomocą optocouplerów
- 4 wej. cyfr., 24 V DC
- Przełączanie P

Dane ogólne
| EAN | 4047101137569 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250302 -/- Moduł dwustanowych I/O (peryferia) |
| Numer taryfy celnej | 85389091890 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 35 g |
Dane techniczne
| Signal type | Wejścia dwustanowe |
| Technika połączeniowa | Screw terminal, Cage clamp terminal |
| Typ urządzenia | Moduły I/O |
| Temperatura pracy | 0…+55 °C |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Certyfikaty | cULus |
Data Sheets
| German | 273 KB |
| English | 271 KB |
| French | 272 KB |
| Spanish | 273 KB |
| Czech | 274 KB |
| Dutch | 271 KB |
| Romanian | 272 KB |
| Russian | 286 KB |
| Polish | 274 KB |
| Chinese | 304 KB |
| Turkish | 273 KB |
Certyfikat
| FM07 ATEX 0040X | 739 KB |
| IECEx FME 07.0004X | 251 KB |
| FM Class 1 Div. 2 US | 178 KB |
| FM Class 1 Div. 2 Canada | 179 KB |
| Deklaracja zgodności UE | 136 KB |
Deklaracja producenta
Instrukcja
Katalog ogólny
Plik CAD
Przegląd produktów
Akcesoria montażowe
|
ZBW5-2BETÄTIGUNGSWERKZEUG
Sprężyna naciągająca |
6827129 |