Produkt BL20-PF-24VDC-D
Moduł elektroniczny systemu BL20
moduł zasilający z diagnostyką
Nr zamówieniowy: 6827007- Niezależna technika podłączeniowa i sieciowa
- Stopień ochrony IP20
- Diody LED wskazujące stan systemu, zasilania urządzeń obiektowych i informacje diagnostyczne
- może być stosowane do tworzenia grup
- nominalne napięcie zasilania urządzeń obiektowych 24VDC

Dane ogólne
| EAN | 4047101137514 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250311 -/- Zasilanie (zdecentralizowane urządzenia peryferyjne) |
| Numer taryfy celnej | 85389091890 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 34 g |
Dane techniczne
| Signal type | Zasilanie |
| Technika połączeniowa | Screw terminal, Cage clamp terminal |
| Typ urządzenia | Moduły I/O |
| Temperatura pracy | 0…+55 °C |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Certyfikaty | cULus |
Data Sheets
| German | 353 KB |
| English | 351 KB |
| French | 352 KB |
| Spanish | 352 KB |
| Czech | 353 KB |
| Dutch | 351 KB |
| Romanian | 351 KB |
| Russian | 248 KB |
| Polish | 353 KB |
| Chinese | 381 KB |
| Turkish | 353 KB |
Certyfikat
| FM07 ATEX 0040X | 739 KB |
| IECEx FME 07.0004X | 251 KB |
| FM Class 1 Div. 2 US | 178 KB |
| FM Class 1 Div. 2 Canada | 179 KB |
| Deklaracja zgodności UE | 136 KB |