Produkt SNNE-0016D-0001
Moduł rozszerzeń typu piconet do systemu IP-Link
16 wyj. cyfrow. 0,5 A (łącznie 4 A)
Nr zamówieniowy: 6824468- Bezpośrednie połączenie do łącza IP
- Obudowa wzmacniana włóknem szklanym
- Zalewany moduł elektroniki
- Złącze metalowe
- Stopień ochrony IP20

Dane ogólne
EAN | 4047101181876 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250302 -/- Moduł dwustanowych I/O (peryferia) |
Numer taryfy celnej | 85389099 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 116 g |
Dane techniczne
Protokół sieciowy | PROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen, Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET |
Signal type | Wyjście dwustanowe |
Technika połączeniowa | D-Sub |
Typ urządzenia | Moduł rozszerzenia |
Temperatura pracy | 0…+55 °C |
Stopień ochrony | IP20 |
Certyfikaty | cULus |
Data Sheets
German | 192 KB |
English | 188 KB |
French | 189 KB |
Spanish | 187 KB |
Czech | 189 KB |
Dutch | 188 KB |
Romanian | 189 KB |
Russian | 205 KB |
Polish | 190 KB |
Chinese | 201 KB |
Turkish | 190 KB |
Instrukcja
Katalog ogólny
Plik konfiguracyjny
Przegląd produktów
Modułowe systemy I/O i kompaktowe moduły I/O o stopniu ochrony IP20 i IP67 | 1559 KB |
system I/O excom | 6454 KB |