Produkt  SDPB-0008D-1002

Samodzielny moduł piconet do magistrali PROFIBUS-DP

8 wyj. cyfrow. 2 A (łącznie 4 A)

Nr zamówieniowy: 6824405
    • Interfejs konfiguracyjny
    • Parametryzowane funkcje
    • Obsługa za pomocą I/O‐ASSISTANT 2
    • Direct connection to the fieldbus
    • Fibre-glass reinforced housing
    • Shock and vibration tested
    • Encapsulated module electronics
    • Metal connector
    • Degree of protection IP67
#

Dane ogólne

EAN 4047101181265
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250302 -/- Moduł dwustanowych I/O (peryferia)
Numer taryfy celnej 85176200000
Kraj pochodzenia DE
Waga 299 g

Dane techniczne

Protokół sieciowy PROFIBUS-DP
Signal type Wyjście dwustanowe
Technika połączeniowa M8
Typ urządzenia Moduły I/O, kompaktowa stacja
Prędkość transmisji sieciowej 9.6 kbps … 12 Mbps
Technologia podłączenia sieciowego 2 × M12
Temperatura pracy 0…+55 °C
Stopień ochrony IP67
Certyfikaty cULus

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top