Produkt  WAS5-THERMO

Złącze rozbieralne

M12 × 1 Round Connector with Pt1000 Sensor

Nr zamówieniowy: 6824260
    • Akcesoria do modułu termopary
    • Rezystor terminujący
    • Złącze okrągłe M12 × 1
    • Do kompensacji zimnych końców
    • Zintegrowany czujnik Pt1000
#

Dane ogólne

EAN 4047101179859
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250314 -/- Technika połączeniowa
Numer taryfy celnej 85366990990
Kraj pochodzenia DE
Waga 27 g

Dane techniczne

Typ urządzenia Złącze rozbieralne
Temperatura pracy -25…+90 °C
Stopień ochrony IP67
Certyfikaty UL w wykazie

Select Country

Turck worldwide

to top