Produkt SNNE-0800D-0007
Moduł rozszerzeń typu piconet do systemu IP-Link
8 Digital PNP Inputs Filter 3 ms
Nr zamówieniowy: 6824204- Direct connection to the IP link
- Fibre-glass reinforced housing
- Encapsulated module electronics
- Metal connector
- Degree of protection IP67

Dane ogólne
EAN | 4047101179293 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250302 -/- Moduł dwustanowych I/O (peryferia) |
Numer taryfy celnej | 85176200000 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 177 g |
Dane techniczne
Protokół sieciowy | PROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen, Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET |
Signal type | Wejścia dwustanowe |
Technika połączeniowa | M8 |
Typ urządzenia | Moduł rozszerzenia |
Temperatura pracy | 0…+55 °C |
Stopień ochrony | IP67 |
Certyfikaty | cULus |
Data Sheets
German | 168 KB |
English | 167 KB |
French | 167 KB |
Spanish | 166 KB |
Czech | 167 KB |
Dutch | 166 KB |
Romanian | 166 KB |
Russian | 182 KB |
Polish | 168 KB |
Chinese | 176 KB |
Turkish | 167 KB |
Instrukcja
Katalog ogólny
Plik CAD
Plik konfiguracyjny
Przegląd produktów
Modułowe systemy I/O i kompaktowe moduły I/O o stopniu ochrony IP20 i IP67 | 1559 KB |
system I/O excom | 6454 KB |