Produkt SCOB-0808D-0001
Samodzielny moduł piconet do sieci CANopen
8 Digital PNP Inputs Filter 3 ms
8 Digital Outputs 0.5 A
Nr zamówieniowy: 6824171- Interfejs konfiguracyjny
- Parametryzowane funkcje
- Obsługa za pomocą I/O‐ASSISTANT 2
- Direct connection to the fieldbus
- Fibre-glass reinforced housing
- Shock and vibration tested
- Encapsulated module electronics
- Metal connector
- Degree of protection IP67

Dane ogólne
EAN | 4047101178968 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250302 -/- Moduł dwustanowych I/O (peryferia) |
Numer taryfy celnej | 85176200000 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 246 g |
Dane techniczne
Protokół sieciowy | CANopen |
Signal type | Wyjście dwustanowe, Wejście/wyjście dwustanowe, Wejścia dwustanowe |
Technika połączeniowa | M8 |
Typ urządzenia | Moduły I/O, kompaktowa stacja |
Prędkość transmisji sieciowej | 10 kbps … 1 Mbps |
Technologia podłączenia sieciowego | 1 × M12 |
Temperatura pracy | 0…+55 °C |
Stopień ochrony | IP67 |
Certyfikaty | cULus |