Produkt  SDNB-10S-0001

Samodzielny moduł piconet do sieci DeviceNet

1-channel Incremental Encoder Interface

Nr zamówieniowy: 6824094
    • Incremental encoder interface
    • 1‐channel
    • Interfejs konfiguracyjny
    • Parametryzowane funkcje
    • Obsługa za pomocą I/O‐ASSISTANT 2
    • Direct connection to the fieldbus
    • Fibre-glass reinforced housing
    • Shock and vibration tested
    • Encapsulated module electronics
    • Metal connector
    • Degree of protection IP67
#

Dane ogólne

EAN 4047101178197
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250307 -/- Moduł technologiczny (peryferia)
Numer taryfy celnej 85176200000
Kraj pochodzenia DE
Waga 279 g

Dane techniczne

Protokół sieciowy DeviceNet
Signal type enkoder
Technika połączeniowa M12, M23
Typ urządzenia Moduły I/O, kompaktowa stacja
Prędkość transmisji sieciowej 125/250/500 kbps
Technologia podłączenia sieciowego 1 × M12
Temperatura pracy 0…+55 °C
Stopień ochrony IP67
Certyfikaty cULus

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top