Produkt SDPB-10S-0002
Samodzielny moduł piconet do magistrali PROFIBUS-DP
Single Channel Serial Interface RS232
Nr zamówieniowy: 6824075- Serial interface RS232
- 1‐channel
- Interfejs konfiguracyjny
- Parametryzowane funkcje
- Obsługa za pomocą I/O‐ASSISTANT 2
- Direct connection to the fieldbus
- Fibre-glass reinforced housing
- Shock and vibration tested
- Encapsulated module electronics
- Metal connector
- Degree of protection IP67

Dane ogólne
EAN | 4047101178005 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250307 -/- Moduł technologiczny (peryferia) |
Numer taryfy celnej | 85176200000 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 240 g |
Dane techniczne
Protokół sieciowy | PROFIBUS-DP |
Signal type | RS232 |
Technika połączeniowa | M12 |
Typ urządzenia | Moduły I/O, kompaktowa stacja |
Prędkość transmisji sieciowej | 9.6 kbps … 12 Mbps |
Technologia podłączenia sieciowego | 1 × M12 |
Temperatura pracy | 0…+55 °C |
Stopień ochrony | IP67 |
Certyfikaty | cULus |