Produkt TBNN-S0-DRS-01
Adapter do grup montażowych modułów TBEN-S na szynie montażowej DIN
Nr zamówieniowy: 6814040- 1 szt.
- Uziemienie modułów na szynie DIN
- Łatwy rozkład modułów TBEN-S
- Tworzenie kompaktowych grup modułów TBEN-S
- Łatwy montaż
- Zgodność z wymiarami montażowymi

Dane ogólne
| EAN | 4047101333312 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250391 -/- Decentralizacja peryferiów (części) [AKP191002] |
| Numer taryfy celnej | 39269097900 |
| Kraj pochodzenia | CN |
| Waga | 45 g |
Dane techniczne
| Typ urządzenia | Akcesoria montażowe |
| Temperatura pracy | -40…+70 °C |
| Stopień ochrony | IP65/IP67/IP69K |