Produkt  RSEV57-TR2/RFID

Rezystor zakończeniowy do budowy topologii liniowej RFID

Nr zamówieniowy: 6636988
    • Złącze męskie M12, 4-styk.
    • Śruba mocująca ze stali nierdzewnej
    • Rezystancja 120 Ω między stykiem 2 a stykiem 4
    • Zgodność z RoHS
    • Stopień ochrony: IP67
#

Dane ogólne

EAN 4047101656213
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników)
Numer taryfy celnej 85332100000
Kraj pochodzenia CN
Waga 17 g

Dane techniczne

Typ akcesoriów Rezystor terminujący
Protokół sieciowy DeviceNet, CANopen
Złącze A Męskie, M12 × 1

Select Country

Turck worldwide

to top