Produkt  CABLE4X0.34-XX-PUR-OG-500M/TXO3701

Kabel siłownika i czujnika odporny na rozpryski spawalnicze

Kabel na metry

Nr zamówieniowy: 6635682
    • 4-styk.
    • Materiał powłoki: PUR
    • Kolor powłoki: Pomarańczowy
    • Odporność na iskry spawalnicze
    • Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
    • Odporność na związki agresywne chemicznie, promieniowanie UV i oleje
    • Ognioodporność (FT2 zgodnie z UL/CSA; IEC 60332-1-2; IEC 60332-2-2)
    • Nie zawiera halogenów (zgodnie z EN 50267-2-1)
    • Nie zawiera silikonu, PVC ani LABS
    • Szczególna odporność na ścieranie
    • Zgodność z RoHS
    • Długość przewodu: 500 m
#

Dane ogólne

EAN 4047101598070
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27069090 -/- Przewód, linia (inne)
Numer taryfy celnej 85444290900
Kraj pochodzenia PL
Waga 20000 g

Dane techniczne

Aplikacja Sygnał, Obszar spawania
Liczba przewodów 4
Przekrój przewodu 0.34  mm²
Średnica przewodu Ø  5.6 mm
Długość kabla 500.0  m
Otulina przewodu PUR, Pomarańczowy
Cechy specjalne Odporność na iskry spawalnicze, Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych

Akcesoria montażowe

6936170

Podłączenie

100048170

Select Country

Turck worldwide

to top