Produkt RJ45S-RJ45S-4422-3M
Przemysłowy przewód Ethernet
Przewód przedłużający
Nr zamówieniowy: 6635369- Kabel Ethernet: 4-styk., AWG 22
- CAT 5E
- Materiał powłoki: PUR
- Kolor powłoki: zielony
- Ekran: folia aluminiowa na zewnątrz, cynowany drut miedziany
- Średnica powłoki: 6,5 mm
- Do pracy w łańcuchach kablowych
- Odporność na olej zgodnie z IEC 60811-2-1 i UL13
- Bez związków halogenu zgodnie z IEC 60754
- Ognioodporność zgodnie z normami IEC 60332-1-2 i UL FT2, UN/ECE R118
- Zgodność z RoHS
- Zgodność z PNO
- UL
- Złącze męskie RJ45
- Złącze męskie RJ45, proste, 4-styk.
- Długość kabla: 3,0 m

Dane ogólne
| EAN | 4047101588477 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27060307 -/- Przewód sieciowy |
| Numer taryfy celnej | 85444290900 |
| Kraj pochodzenia | PL |
| Waga | 198 g |
Dane techniczne
| Aplikacja | Dane |
| Wykonanie | Przewód przedłużający |
| Złącze A | Złącza, RJ45, Prosty |
| Liczba styków | 4 |
| Uchwyt | Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny |
| Złącze B | Złącza, RJ45, Prosty |
| Liczba pinów | 4 |
| Uchwyt | Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny |
| Protokół sieciowy | Ethernet |
| Napięcie nominalne | 42 V |
| Prąd | 1.5 A |
| Średnica przewodu | Ø 6.5 mm |
| Długość przewodu | 3.0 m |
| Otulina przewodu | PUR, Zielony |
| Liczba żył przewodu | 4 |
| Klasa ochrony | IP20 |
| Certyfikaty | UL w wykazie |