Produkt  RSCV-RKCV5500-2M/S2500

Kabel do aplikacji RFID w przemyśle spożywczym

Przewód podłączeniowy

Nr zamówieniowy: 6633193
    • Materiał powłoki: PP-EPDM
    • Kolor powłoki: biały
    • Do pracy w łańcuchach kablowych
    • Odporność na olej, zgodnie z EN 60811-2-1
    • Nie zawiera halogenów ani silikonów
    • Szczególna odporność na ścieranie
    • Zgodność z RoHS II/REACH
    • Stopień ochrony: IP67, IP69K
    • Złącze żeńskie M12, proste, stal nierdzewna
    • Złącze męskie M12, proste, stal nierdzewna
    • Długość kabla: 2,0 m
#

Dane ogólne

EAN 4047101497526
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27060307 -/- Przewód sieciowy
Numer taryfy celnej 85444290900
Kraj pochodzenia CN
Waga 156 g

Dane techniczne

Aplikacja RFID
Wykonanie Przewód przedłużający
Złącze A Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków 5
Uchwyt Tworzywo sztuczne, PP, Biały
Nakrętka/śruba Stal nierdzewna, V4A
Złącze B Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba pinów 5
Uchwyt Tworzywo sztuczne, PP, Biały
Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca Stal nierdzewna, V4A
Napięcie nominalne 60 V
Prąd 4 A
Średnica przewodu Ø  8 mm
Długość przewodu 2.0 m
Otulina przewodu PP-EPDM, Biały
Liczba żył przewodu 2
Klasa ochrony IP67, IP69K

Select Country

Turck worldwide

to top