Produkt  RKCV5500-10M/S2500

Kabel do aplikacji RFID w przemyśle spożywczym

Kabel połączeniowy

Nr zamówieniowy: 6633181
    • Materiał powłoki: PP-EPDM
    • Kolor powłoki: biały
    • Do pracy w łańcuchach kablowych
    • Odporność na olej, zgodnie z EN 60811-2-1
    • Nie zawiera halogenów ani silikonów
    • Szczególna odporność na ścieranie
    • Zgodność z RoHS II/REACH
    • Stopień ochrony: IP67, IP69K
    • Otwarty koniec
    • Złącze żeńskie M12, proste, stal nierdzewna
    • Długość kabla: 10 m
#

Dane ogólne

EAN 4047101506181
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27060307 -/- Przewód sieciowy
Numer taryfy celnej 85444290900
Kraj pochodzenia CN
Waga 661 g

Dane techniczne

Aplikacja RFID
Wykonanie Przewód podłączeniowy
Złącze A Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków 5
Uchwyt Tworzywo sztuczne, PP, Biały
Nakrętka/śruba Stal nierdzewna, V4A, Niklowane
Napięcie nominalne 60 V
Prąd 4 A
Średnica przewodu Ø  8 mm
Długość przewodu 10.0 m
Otulina przewodu PP-EPDM, Biały
Liczba żył przewodu 2
Klasa ochrony IP67, IP69K

Select Country

Turck worldwide

to top