Produkt  VB-IO-LINK-CLASS-B-POWER-0.3/0.3/TXL

Trójnik 2-drogowy

Trójnik typu Y z przewodem, złącze męskie M12 × 1 — złącze żeńskie, złącze męskie M12 × 1

Nr zamówieniowy: 6629516
    • Materiał otuliny: PUR
    • Kolor otuliny: czarny
    • Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
    • Odporność na związki agresywne chemicznie, promieniowanie UV i oleje
    • Odporność na działanie płomieni (FT2 zgodnie z UL 1581, IEC 60332-2-2)
    • Wolne od związków halogenu, silikonu, PVC i LABS
    • Szczególna odporność na ścieranie
    • Zgodność z dyrektywą RoHS
    • Stopień ochrony: IP67
    • Długość kabla: 0,3/0,3 m
#

Dane ogólne

EAN 4047101355789
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250316 -/- Koncentrator pasywny
Numer taryfy celnej 85444290900
Kraj pochodzenia CN
Waga 77 g

Dane techniczne

Aplikacja Sygnał
Wykonanie Trójnik typu Y z kablem
Złącze A Złącza, M12 × 1, Prosty
Złącze B Złącze żeńskie, złącze męskie, M12 × 1, Prosty
Number of Drops/Branches 2
Napięcie nominalne 48 V
Długość kabla 0.30  m
Otulina przewodu PUR, Czarny

Akcesoria montażowe

6936170
6936206

Select Country

Turck worldwide

to top