Produkt  WKC4.4T-0.6-RSC4.4T/TXL1001

Element wykonawczy i przewód czujnika odporne na iskry spawalnicze

Kabel przedłużający

Nr zamówieniowy: 6628248
    • Złącze żeńskie M12, kątowe, 4-pinowe
    • Złącze męskie M12, proste, 4-pinowe
    • Materiał powłoki: Powłoka PUR z włóknami aramidowymi
    • Kolor powłoki: żółty
    • Odporność na iskry spawalnicze
    • Odporność na oddziaływanie płomienia
    • Odporność na związki agresywne chemicznie, promieniowanie UV i oleje
    • Nie zawiera halogenu, silikonu, PVC ani LABS
    • Stopień ochrony: IP67, IP69K
    • Materiał powłoki ochronnej: włókna aramidowe
      • Wytrzymałość na rozciąganie: 2923 MPa
      • Wytrzymałość na zerwanie: 333 N
      • Wydłużenie przy zerwaniu: 3,6%
      • Wartości szczytowe temperatury: do +200 °C
    • Długość przewodu: 0,6 m
#

Dane ogólne

EAN 4047101309454
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250107 -/- Przewód podłączeniowy czujnik-urządzenie wykonawcze
Numer taryfy celnej 85444290900
Kraj pochodzenia CN
Waga 48 g

Dane techniczne

Aplikacja Sygnał
Wykonanie Przewód przedłużający
Złącze A Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A
Liczba styków 4
Uchwyt Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka/śruba mosiądz, CuZn, Niklowane
Złącze B Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba pinów 4
Uchwyt Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca mosiądz, CuZn, Niklowane
Napięcie nominalne 250 V
Prąd 4 A
Średnica przewodu Ø  5.3 mm
Długość przewodu 0.60 m
Otulina przewodu PUR, Żółty
Liczba żył przewodu 4
Klasa ochrony IP67, IP69K
Cechy specjalne Odporność na iskry spawalnicze

Akcesoria montażowe

6936170

Podłączenie

100048170

Select Country

Turck worldwide

to top