Produkt  VBRS4.4-2RKC4T-0.3/0.3/TEL

Trójnik 2-drogowy

Rozgałęźnik Y z kablem, złącze męskie M12 × 1 — 2 × złącze żeńskie M12 × 1

Nr zamówieniowy: 6628197
    • Materiał otuliny: PCW
    • Kolor otuliny: czarny
    • Odporność na związki agresywne chemicznie i oleje
    • Odporność na oddziaływanie płomienia
    • Odporność na roztwory kwasowe i zasadowe
    • Odporność na czynniki mikrobiologiczne i hydrolizę
    • Wolne od związków LABS
    • Zgodność z dyrektywą RoHS
    • Klasa ochrony IP67
    • 4/3-stykowy
    • Długość kabla: 0,3/0,3 m
#

Dane ogólne

EAN 4047101348170
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250316 -/- Koncentrator pasywny
Numer taryfy celnej 85444290900
Kraj pochodzenia CN
Waga 70 g

Dane techniczne

Aplikacja Sygnał
Wykonanie Trójnik typu Y z kablem
Złącze A Złącza, M12 × 1, Prosty
Złącze B 2 x złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty
Number of Drops/Branches 2
Napięcie nominalne 250 V
Długość kabla 0.30  m
Otulina przewodu PCW, Czarny

Akcesoria montażowe

6936170
6936206

Select Country

Turck worldwide

to top