Produkt VBRS4.4-2RKC4T-1/1/TXL
Trójnik 2-drogowy
Rozgałęźnik Y z kablem, złącze męskie M12 × 1 — 2 × złącze żeńskie M12 × 1
Nr zamówieniowy: 6628112- Materiał otuliny: PUR
- Kolor otuliny: czarny
- Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
- Odporność na związki agresywne chemicznie, promieniowanie UV i oleje
- Odporność na działanie płomieni (FT2 zgodnie z UL 1581, IEC 60332-2-2)
- Wolne od związków halogenu, silikonu, PVC i LABS
- Szczególna odporność na ścieranie
- Zgodność z dyrektywą RoHS
- Stopień ochrony: IP67
- 4/3-stykowy
- Długość kabla: 1,0/1,0 m

Dane ogólne
| EAN | 4047106159504 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250316 -/- Koncentrator pasywny |
| Numer taryfy celnej | 85444290900 |
| Kraj pochodzenia | CN |
| Waga | 102 g |
Dane techniczne
| Aplikacja | Sygnał |
| Wykonanie | Trójnik typu Y z kablem |
| Złącze A | Złącza, M12 × 1, Prosty |
| Złącze B | 2 x złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty |
| Number of Drops/Branches | 2 |
| Napięcie nominalne | 250 V |
| Długość kabla | 1.0 m |
| Otulina przewodu | PUR, Czarny |
Akcesoria montażowe
|
TORQUE-WRENCH-SET-AS
Zestaw kluczy dynamometrycznych; uchwyty z regulowanym momentem dokręcającym 0,4–1,0 Nm, klucz dynamometryczny do złączy M8 (SW9), klucz czołowy do złączy M12 (SW 14) |
6936170 |
|
BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL
Etykieta do przewodów TEL i TXL, długość: 18 mm, wysokość: 4 mm, materiał: poliwęglan (PC), kolor: biały, bez związków halogenu, odporność na rozprzestrzenianie się płomienia |
6936206 |