Produkt CABLE4X0.34-XX-PUR-BK-100M/TXL
Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PUR
przewód z belki
Nr zamówieniowy: 6627994- 4-styk.
- Materiał powłoki: PUR
- Kolor powłoki: czarny
- Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
- Odporność na związki agresywne chemicznie, promieniowanie UV i oleje
- Ognioodporność (FT2 zgodnie z UL 1581, IEC 60332-2-2)
- Odporność na iskry spawalnicze
- Nie zawiera halogenu, silikonu, PVC ani LABS
- Szczególna odporność na ścieranie
- Stopień ochrony: IP67, IP69K
- Długość przewodu: 100 m

Dane ogólne
EAN | 4047101278934 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27069090 -/- Przewód, linia (inne) |
Numer taryfy celnej | 85444995900 |
Kraj pochodzenia | PL |
Waga | 3100 g |
Dane techniczne
Aplikacja | Sygnał |
Liczba przewodów | 4 |
Przekrój przewodu | 0.34 mm² |
Średnica przewodu | Ø 4.7 mm |
Długość kabla | 100.0 m |
Otulina przewodu | PUR, Czarny |
Cechy specjalne | Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych |
Akcesoria montażowe
![]() |
TORQUE-WRENCH-SET-AS
Zestaw kluczy dynamometrycznych; uchwyty z regulowanym momentem dokręcającym 0,4–1,0 Nm, klucz dynamometryczny do złączy M8 (SW9), klucz czołowy do złączy M12 (SW 14) |
6936170 |
![]() |
BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL
Etykieta do przewodów TEL i TXL, długość: 18 mm, wysokość: 4 mm, materiał: poliwęglan (PC), kolor: biały, bez związków halogenu, odporność na rozprzestrzenianie się płomienia |
6936206 |
Podłączenie
![]() |
LABEL-HOLDER-FLEX-PVC
Uchwyt na etykiety PCV do identyfikacji kabli przedłużających (seria produktów TEL/TXL); do kabli o średnicach: min. 5 mm; wymiary 4 × 18 mm; jednostka dostawy: 50 szt. w opak. |
100048170 |