Produkt WKC4.4T-2-WSC4.4T/TEL
Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PVC
Kabel przedłużający
Nr zamówieniowy: 6625256- Złącze żeńskie M12, kątowe, 4-pinowe
- Złącze męskie M12, kątowe, 4-pinowe
- Materiał powłoki: PVC
- Kolor powłoki: czarny
- Odporność na chemikalia i oleje
- Odporność na oddziaływanie płomienia
- Odporność na roztwory kwasowe i zasadowe
- Odporność na czynniki mikrobiologiczne i hydrolizę
- Wolne od związków LABS
- Stopień ochrony: IP67, IP69K
- Długość przewodu: 2,0 m

Dane ogólne
EAN | 4047101288094 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250107 -/- Przewód podłączeniowy czujnik-urządzenie wykonawcze |
Numer taryfy celnej | 85444290900 |
Kraj pochodzenia | PL |
Waga | 103 g |
Dane techniczne
Aplikacja | Sygnał |
Wykonanie | Przewód przedłużający |
Złącze A | Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A |
Liczba styków | 4 |
Uchwyt | Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny |
Nakrętka/śruba | mosiądz, CuZn, Niklowane |
Złącze B | Złącza, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A |
Liczba pinów | 4 |
Uchwyt | Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny |
Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca | mosiądz, CuZn, Niklowane |
Napięcie nominalne | 250 V |
Prąd | 4 A |
Średnica przewodu | Ø 4.6 mm |
Długość przewodu | 2.0 m |
Otulina przewodu | PCW, Czarny |
Liczba żył przewodu | 4 |
Klasa ochrony | IP67, IP69K |
Certyfikaty | cULus |
Akcesoria montażowe
![]() |
TORQUE-WRENCH-SET-AS
Zestaw kluczy dynamometrycznych; uchwyty z regulowanym momentem dokręcającym 0,4–1,0 Nm, klucz dynamometryczny do złączy M8 (SW9), klucz czołowy do złączy M12 (SW 14) |
6936170 |
![]() |
BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL
Etykieta do przewodów TEL i TXL, długość: 18 mm, wysokość: 4 mm, materiał: poliwęglan (PC), kolor: biały, bez związków halogenu, odporność na rozprzestrzenianie się płomienia |
6936206 |
Podłączenie
![]() |
LABEL-HOLDER-FLEX-PVC
Uchwyt na etykiety PCV do identyfikacji kabli przedłużających (seria produktów TEL/TXL); do kabli o średnicach: min. 5 mm; wymiary 4 × 18 mm; jednostka dostawy: 50 szt. w opak. |
100048170 |