Produkt FSM-2FKM57
Trójnik 2-drogowy
Rozdzielacz typu T bez przewodu
Nr zamówieniowy: 6622101- Wykonanie: Adapter M12
- Trójnik typu T, 5-stykowy
- Do stosowania z CAN (DeviceNet™, CANopen)

Dane ogólne
| EAN | 4047106130206 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250316 -/- Koncentrator pasywny |
| Numer taryfy celnej | 85366990990 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 28 g |
Dane techniczne
| Protokół sieciowy | DeviceNet, CANopen |
| Typ urządzenia | Rozgałęźnik T |
| Stopień ochrony | IP65/IP67/IP68 |