Produkt  TB-8M12-4-CS12H

Koncentrator pasywny, M12 x 1

koncentrator 8-portowy, ze złączem M23

Nr zamówieniowy: 6611964
    • Materiał obudowy: Nylon
    • Kolor obudowy: czarny
    • Klasa ochrony IP67
    • Zgodność z dyrektywą RoHS
    • Zgodność z CE
    • Złącze I/O (liczba pinów): 3-piny + PE
#

Dane ogólne

EAN 4047101276213
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250316 -/- Koncentrator pasywny
Numer taryfy celnej 85366990990
Kraj pochodzenia US
Waga 308 g

Dane techniczne

Aplikacja Sygnał
Liczba portów 8
Port I/O M12 × 1
Liczba styków 3+PE
Terminal grupowy Złącza, M23 × 1, Wyjście boczne
Liczba pinów 12
Materiał obudowy tworzywo sztuczne, PA
Napięcie nominalne 30 V
Obciążalność prądowa 2 A na styk sygnałowy, całkowity prąd 9 A
Certyfikaty cULus

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top