Produkt TB-8M12-5P3-CS19T
Koncentrator pasywny, M12 x 1
koncentrator 8-portowy, ze złączem M23
Nr zamówieniowy: 6611943- Materiał obudowy: Nylon
- Kolor obudowy: czarny
- Klasa ochrony IP67
- Zgodność z dyrektywą RoHS
- Zgodność z CE
- LED (obwód PNP)
- Złącze I/O (liczba pinów): 4-piny + PE

Dane ogólne
EAN | 4047101276008 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250316 -/- Koncentrator pasywny |
Numer taryfy celnej | 85366990990 |
Kraj pochodzenia | US |
Waga | 311 g |
Dane techniczne
Aplikacja | Sygnał |
Liczba portów | 8 |
Display switching state | Dioda LED, żółta |
Funkcja przełączania | PNP |
Port I/O | M12 × 1 |
Liczba styków | 4+PE |
Terminal grupowy | M23 × 1, Wyjście górne |
Liczba pinów | 19 |
Materiał obudowy | tworzywo sztuczne, PA |
Napięcie nominalne | 30 V |
Obciążalność prądowa | 2 A na styk sygnałowy, całkowity prąd 9 A |
Certyfikaty | cULus |