Produkt TB-4M12-5-CS19T
Koncentrator pasywny, M12 x 1
koncentrator 4-portowy, ze złączem M23
Nr zamówieniowy: 6611901- Materiał obudowy: Nylon
- Kolor obudowy: czarny
- Klasa ochrony IP67
- Zgodność z dyrektywą RoHS
- Zgodność z CE
- Złącze I/O (liczba pinów): 4-piny + PE

Dane ogólne
EAN | 4047101275667 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250316 -/- Koncentrator pasywny |
Numer taryfy celnej | 85366990990 |
Kraj pochodzenia | US |
Waga | 223 g |
Dane techniczne
Aplikacja | Sygnał |
Liczba portów | 4 |
Port I/O | M12 × 1 |
Liczba styków | 4+PE |
Terminal grupowy | Złącza, M23 × 1, Wyjście górne |
Liczba pinów | 19 |
Materiał obudowy | tworzywo sztuczne, PA |
Napięcie nominalne | 30 V |
Obciążalność prądowa | 2 A na styk sygnałowy, całkowity prąd 9 A |
Certyfikaty | cULus |