Produkt JRBS-40DC-8RV
Koncentrator IP20 z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym, 8-kanałowy
FOUNDATION Fieldbus i PROFIBUS-PA
Nr zamówieniowy: 6611834- Rozdzielacz do montażu na szynie DIN
- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe na linię połączeniową/gniazdo
- Wstępnie zainstalowany rezystor terminujący: JRBS-40TR (sprzedawany osobno)
- Ekranowanie kabla: Podłączenie bezpośrednie lub pojemnościowe za pomocą dwóch śrub M5
- Obudowa aluminiowa
- Parametry Entity i FISCO zgodne z IEC 60079-11

Dane ogólne
| EAN | 4047101284171 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250201 -/- Komponenty sieciowe (sieć przemysłowa) |
| Numer taryfy celnej | 85369095000 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 570 g |
Dane techniczne
| Protokół sieciowy | FOUNDATION fieldbus, PROFIBUS-PA |
| Typ urządzenia | Aktywny koncentrator sieciowy |
| Temperatura pracy | -50…+70 °C |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Certyfikaty | ATEX, Ex-Approval, IECEx, FM |